Schneider-Electric
 
KZ18045 immagine - metel
KZ18045
Etichetta commutatore a camme da 0 a 5 - 45 x 45 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / destinazione elementi Testa per mont. su foro Ø22mm in plastica
Gamma prodotto Harmony Serie K
Accessori / categoria degli elementi Marking accessory
Tipo di accessori Etichetta
Tipo prodotto Etichetta con marcatura
Marcatura 0...5, posizioni commutazione: da 0° a 225° (ogni 45°) nero metallico background
Dimensioni etichetta 45 x 45 mm
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,003 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,1 cm
Confezione 1: larghezza 4,5 cm
Confezione 1: profondità 4,5 cm
Confezione 1: peso 2,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 109,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months