|
|
|
KZ18046
Etichetta commutatore a camme da 0 a 6 - 45 x 45 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Accessori / destinazione elementi
|
Testa per mont. su foro Ø22mm in plastica
|
Gamma prodotto
|
Harmony Serie K
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Tipo prodotto
|
Etichetta con marcatura
|
Marcatura
|
0...6, posizioni commutazione: da 0° a 270° (ogni 45°) nero metallico background
|
Dimensioni etichetta
|
45 x 45 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,900 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
114,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|