|
|
|
LA4DC3U
Modulo soppressore - TeSys D - Diodi - 24...250 V CC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
LA4D
|
Tipo prodotto
|
Modulo soppressore
|
Compatibilità prodotto
|
4P LP1D80
3P LC1D80...D95
4P LP1D40...D65
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Parte superiore
|
Installazione
|
Con viti
|
Tecnologia del soppressore
|
Diodo flywheel
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...250 V CC
|
Tensione di picco massima
|
1 Uc
|
Peso prodotto
|
0,018 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
16,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
78
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,448 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|