|
|
|
LA4KE1FC
Modulo soppressore - Varistore - 50...129 V CC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
LA4K
|
Tipo prodotto
|
Modulo soppressore
|
Compatibilità prodotto
|
LC1K
LP1K
LP4K
CA2K
CA3K
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Lato frontale
|
Installazione
|
Aggancio
|
Tecnologia del soppressore
|
Varistore (limitazione picchi)
|
Tensione di comando [Uc]
|
50...129 V CA
50...129 V CC
|
Tensione di picco massima
|
2 Uc
|
Segnalazione locale
|
LED
|
Quantità per confezione
|
Set da 5
|
Altezza
|
26 mm
|
Larghezza
|
6 mm
|
Profondità
|
22 mm
|
Peso prodotto
|
0,01 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
CE
"UKCA"
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforme a CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TC conforme a IEC 60068
TC conforme a DIN 50016
|
Temperatura ambiente
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
2,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,200 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,100 cm
|
Confezione 2: peso
|
27,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
420
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,537 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|