|
|
|
LA6DK20B
Blocco di aggancio ausiliario TeSys D - 24 V CC/CA 50...60 Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Blocco meccanico
|
Compatibilità prodotto
|
LC1D80...D150 3 fasi CA
LC1D80 3 fasi DC
LC1D150 3 fasi DC
LC1D80 3 phases + neutral CA
LC1D115 3 phases + neutral CA
LP1D80 3 phases + neutral DC
LC1D115 3 phases + neutral DC
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V CA 50/60 Hz
24 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Lato frontale
|
Controllo di sgancio
|
Elettrico
Manual
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-5-1
|
Potenza richiesta in VA
|
25 per CA circuito
|
Potenza richiesta in W
|
30 W per CC circuito
|
Durata meccanica
|
500000 cicli
|
Maximum operating rate
|
1200 cicli/h
|
Fattore di carico
|
10 %
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforme a CEI 60529
|
Trattamento di protezione
|
TH conforme a IEC 60068
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
98 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
32
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,316 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|