Schneider-Electric
 
LA9ZA32626 immagine - metel
LA9ZA32626
Piastra di montaggio LA9Z 2×3P 63 A - 117×260×63 mm, per GV3P + LC1D 40 A…65 A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Nome prodotto BZ
Nome dispositivo LA9Z
Tipo prodotto Adattatori per sistemi sbarre
Numero di direzioni 2 vie
Quantità per confezione Set da 4
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Prisma G
Prisma P
Prisma -
Prisma -
TeSys D
TeSys GV3
Spacial
Compatibilità prodotto LC1D40...65
GV3P
Numero di poli 3P
Corrente ammessa 63 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V
Sezione dei fili 10 mm² - AWG 8
Passo condotto sbarre 60 mm
Larghezza 117 mm
Altezza 260 mm
Profondità 63 mm
Colore Grigio
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,000 cm
Confezione 1: larghezza 19,000 cm
Confezione 1: profondità 29,000 cm
Confezione 1: peso 695,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 13,000 cm
Confezione 2: larghezza 19,000 cm
Confezione 2: profondità 29,000 cm
Confezione 2: peso 1,392 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 4
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 3,105 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi