Schneider-Electric
 
LAD311 immagine - metel
LAD311
Piastra di montaggio TeSys GV2ME e contattore TeSys LC1 D09…38
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Sezionatore fusibilato TeSys
TeSys GV2
TeSys Deca
Gamma TeSys
Nome dispositivo LAD
Tipo prodotto Piastra adattatore
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di montaggio
Compatibilità prodotto LS1D32
LC1D09...D38
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,04 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,000 cm
Confezione 1: larghezza 25,500 cm
Confezione 1: profondità 26,000 cm
Confezione 1: peso 115,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 8,000 cm
Confezione 2: larghezza 25,500 cm
Confezione 2: profondità 26,000 cm
Confezione 2: peso 1,264 kg
Unità di misura confezione 3 S04
Numero di unità per confezione 3 90
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 40,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 12,198 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months