|
|
|
LAD324
Scatola sdoppiatore alimentazione LAD - Per 2 avviatori con int. GV2
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Sezionatore fusibilato TeSys
|
Nome dispositivo
|
LAD
|
Tipo prodotto
|
Scatola sdoppiatore di alimentazione
|
Compatibilità prodotto
|
LAD32.
|
Numero di poli
|
3P
|
Caratteristiche tecniche
Numero di partenze
|
4
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
63 A
|
Peso prodotto
|
0,24 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,100 cm
|
Confezione 1: peso
|
301,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,350 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
112,100 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|