|
|
|
LAD352
Morsettiera a valle LAD - Per LS1D323 (kit LAD311+LAD341)
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Sezionatore fusibilato TeSys
|
Nome dispositivo
|
LAD3
|
Tipo prodotto
|
Kit di collegamento potenza
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita
|
1 LAD311
2 LAD341
|
Peso prodotto
|
0,078 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
228,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,895 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
41,564 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|