|
|
|
LAD4RC3N
Modulo soppressione - TeSys D - Circuito RC - 110…240 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome dispositivo
|
LAD4
|
Tipo prodotto
|
Modulo soppressore
|
Compatibilità prodotto
|
3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Lato anteriore
|
Installazione
|
Con clip
|
Tecnologia del soppressore
|
Circuito RC
|
Tensione di comando [Uc]
|
380...415 V CA
|
Tensione di picco massima
|
3 Uc
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Colore
|
Grigio scuro
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Grado di protezione IP
|
IP2x conforme a CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
21,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
6,300 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,300 cm
|
Confezione 2: profondità
|
12,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
230,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,458 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|