Schneider-Electric
 
LAD4TBDL immagine - metel
LAD4TBDL
Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo LAD4
Tipo prodotto Modulo soppressore
Compatibilità prodotto 3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
Caratteristiche tecniche
Installazione Lato
Installazione Con clip
Tecnologia del soppressore Diodo limitat. picchi bidirezionale
Tensione di comando [Uc] 24 V CC
Tensione di picco massima 2 Uc
Peso prodotto 0,012 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certificazioni prodotto UL
CSA
Grado di protezione IP IP2x conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,500 cm
Confezione 1: larghezza 4,000 cm
Confezione 1: profondità 6,000 cm
Confezione 1: peso 5,200 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 120
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 884,000 g
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 1920
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 22,144 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months