Schneider-Electric
 
LC1D18KUE immagine - metel
LC1D18KUE
TeSys D Green contattore - 3P - <= 440 V - 18 A AC-3 - 100...250 V AC/DC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Gamma prodotto TeSys Deca
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo LC1D
Applicazione contattore Comando motore
Carico resistivo
Categoria di utilizzazione AC-1
AC-3
AC-3e
Numero di poli 3P
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 690 V CA 25...400 Hz Circuito di potenza:
Corrente nominale di impiego [Ie] 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for Circuito di potenza
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for Circuito di potenza
18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for Circuito di potenza
[Uc] control circuit voltage 100...250 V CA 50/60 Hz
100...250 V DC
Caratteristiche tecniche
Potenza motore [kW] 4 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)
7,5 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)
9 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3)
9 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3)
10 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)
10 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)
4 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e)
9 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e)
9 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e)
10 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e)
10 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e)
Potenza motore in hp 1 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
5 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
10 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
15 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
Codice compatibilità LC1D
Composizione contatto polo 3 NO
Copertura di protezione Con
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
32 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
Potere di chiusura nominale Irms 140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
Capacità di interruzione nominale 300 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
40 A 40 °C - 10 min for Circuito di potenza
84 A 40 °C - 1 min for Circuito di potenza
145 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
240 A 40 °C - 1 s for Circuito di potenza
Calibro del fusibile associato 10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza
35 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
Impedenza media 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for Circuito di potenza
Dissipazione di potenza per polo 2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947
Livello di affidabilità sicurezza B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Durata meccanica 15 Mcicli
Durata elettrica 2,2 Mcicli 15 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,9 Mcicli 32 A AC-1 a Ue <= 440 V
2,2 Mcicli 15 A AC-3e a Ue <= 440 V
Tipo circuito di controllo CA/CC a 50/60 Hz AC/DC electronic
Tecnologia bobina Built-in bidirectional peak limiting
Limiti tensione circuito di controllo <= 0,1 Uc -40…70 °C diseccitazione CA/CC
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operativo CA/CC
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA/CC
Potenza di spunto in VA 25 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Potenza di spunto in W 18 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA 1,6 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W 1,1 W a 20 °C
Dissipazione di calore 1,1 W at 50/60 Hz
Tempo di funzionamento 45...55 ms chiusura
20...90 ms apertura
Maximum operating rate 3600 cicli/h a <60 °C
Connessioni / Morsetti Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…6 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: solido
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Tipo contatti ausiliari Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza circ. segnalazione 25...400 Hz
Tensione minima di commutazione 17 V for circuito segnalazione
Corrente minima di commutazione 5 mA for circuito segnalazione
Resistenza di isolamento > 10 MOhm for circuito segnalazione
Tempo di non sovrapposizione 1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
Installazione Piastra
Rail
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
Certificazioni prodotto CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
"UKCA"
Grado di protezione IP IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
Tenuta climatica Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido
Conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido
Temperatura ammessa vicino al dispositivo -40…60 °C
60…70 °C con declassamento
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz)
Urti contattore aperto (10 Gn per 11 ms)
Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms)
Altezza 77 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 86 mm
Peso prodotto 0,378 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,200 cm
Confezione 1: larghezza 9,200 cm
Confezione 1: profondità 11,200 cm
Confezione 1: peso 394,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 6,202 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months