Potenza motore [kW]
|
5,5 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
5,5 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
|
Potenza motore in hp
|
3 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 115 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors
7,5 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
15 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
20 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
7,5 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 fasi motors
|
Codice compatibilità
|
LC1D
|
Composizione contatto polo
|
3 NO
|
Copertura di protezione
|
Con
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
40 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Capacità di interruzione nominale
|
450 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
240 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
380 A 40 °C - 1 s for Circuito di potenza
50 A 40 °C - 10 min for Circuito di potenza
120 A 40 °C - 1 min for Circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza
40 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
|
Impedenza media
|
2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for Circuito di potenza
|
Dissipazione di potenza per polo
|
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
600 V CSA certificato Circuito di potenza:
600 V UL certificato Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
600 V CSA certificato circuito segnalazione:
600 V UL certificato circuito segnalazione:
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
15 Mcicli
|
Durata elettrica
|
1,65 Mcicli 25 A AC-3 a Ue <= 440 V
1,4 Mcicli 40 A AC-1 a Ue <= 440 V
1,65 Mcicli 25 A AC-3e a Ue <= 440 V
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz Norme
|
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C diseccitazione CA 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operativo CA 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operativo CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operativo CA 50/60 Hz
|
Potenza di spunto in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Tempo di funzionamento
|
12...22 ms chiusura
4...19 ms apertura
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…10 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite pozidriv No 2
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|