Potenza motore [kW]
|
18,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)
30 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)
37 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3)
37 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3)
37 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3)
37 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)
18,5 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e)
37 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e)
|
Potenza motore in hp
|
5 hp at 115 V CA 60 Hz for 1 fase motors
10 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 1 fase motors
20 hp at 200/208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
20 hp at 230/240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
40 hp at 460/480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
50 hp at 575/600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
|
Codice compatibilità
|
LC1D
|
Composizione contatto polo
|
3 NO
|
Copertura di protezione
|
Con
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
80 A (at 60 °C) for Circuito di potenza
10 A (at 60 °C) for circuito segnalazione
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
1000 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
|
Capacità di interruzione nominale
|
1000 A at 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
110 A 40 °C - 10 min for Circuito di potenza
260 A 40 °C - 1 min for Circuito di potenza
640 A 40 °C - 10 s for Circuito di potenza
900 A 40 °C - 1 s for Circuito di potenza
100 A - 1 s for circuito segnalazione
120 A - 500 ms for circuito segnalazione
140 A - 100 ms for circuito segnalazione
|
Calibro del fusibile associato
|
125 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for Circuito di potenza
125 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for Circuito di potenza
10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
|
Impedenza media
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for Circuito di potenza
|
Dissipazione di potenza per polo
|
9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V conforme a IEC 60947-4-1 Circuito di potenza:
690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
6 Mcicli
|
Durata elettrica
|
1,8 Mcicli 57 A AC-3 a Ue <= 440 V
0,5 Mcicli 80 A AC-1 a Ue <= 440 V
1,8 Mcicli 57 A AC-3e a Ue <= 440 V
|
Tipo circuito di controllo
|
CC CC basso consumo
|
Tecnologia bobina
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
<= 0,1 Uc -40…70 °C diseccitazione DC
0,8...1,2 Uc -40…60 °C operativo DC
1...1.2 Uc 60…70 °C operativo DC
|
Potenza di spunto in W
|
11 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
0,5 W a 20 °C
|
Dissipazione di calore
|
0,5 W
|
Tempo di funzionamento
|
55...65 ms chiusura
20...120 ms apertura >= 17221)
20...80 ms apertura >= 18011)
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: solido
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
Circuito di potenza: 8 Nm - su connettori EverLink per viti BTR - cavo 25…35 mm² esagonale 4 mm
Circuito di potenza: 5 Nm - su connettori EverLink per viti BTR - cavo 1…25 mm² esagonale 4 mm
Circuito di potenza: 5 Nm - con cacciavite pozidriv No 2
Circuito di controllo: 1,7 Nm - con cacciavite pozidriv No 2
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Tipo contatti ausiliari
|
Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
Tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
|
Frequenza circ. segnalazione
|
25...400 Hz
|
Tensione minima di commutazione
|
17 V for circuito segnalazione
|
Corrente minima di commutazione
|
5 mA for circuito segnalazione
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm for circuito segnalazione
|
Tempo di non sovrapposizione
|
1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
|
Installazione
|
Rail
Piastra
|