Schneider-Electric
 
LC1DMKP7 immagine - metel
LC1DMKP7
Contattore TeSys LC1-DM - 3 poli - 400...440V 25 kVAr - 230 Vca
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Nome prodotto TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Tipo prodotto Capacitor duty contactor
Nome dispositivo LC1DMK
Applicazione Controllo
Applicazione contattore Correzione fattore di potenza
Categoria di utilizzazione AC-6B
Numero di poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
Posizione dispositivo nel sistema Line interruption
Inside delta interruption
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:
Potenza nominale reattiva 14 kvar a 230 V CA 50 Hz a <60 °C
25 kvar a 400 V CA 50 Hz a <60 °C
27 kvar a 440 V CA 50 Hz a <60 °C
42 kvar a 690 V CA 50 Hz a <60 °C
Tipo circuito di controllo CA a 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore 1 NO + 2 NC instantaneous
Durata elettrica 300000 cicli a Ue 400 V
200000 cicli a Ue 690 V
Installazione Guida DIN
Piastra
Norme di riferimento EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
Certificazioni prodotto IECEE CB Scheme
"UKCA"
Connessioni / Morsetti Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 2,5…6 mm² - cable stiffness: solido
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1…10 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 2 1…4 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 2,5 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Maximum operating rate 240 cicli/h
Caratteristiche tecniche
Tipo contatti ausiliari Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 2 NC conforme a IEC 60947-5-1
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -60…80 °C
Altitudine di funzionamento 0...3000 m
Altezza 125 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 127 mm
Peso prodotto 0,63 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,700 cm
Confezione 1: larghezza 19,500 cm
Confezione 1: profondità 22,700 cm
Confezione 1: peso 611,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,083 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 43,532 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months