Gamma
|
TeSys
|
Gamma prodotto
|
TeSys Giga
|
Tipo prodotto
|
Contattore
|
Nome dispositivo
|
LC1G
|
Applicazione contattore
|
Power switching
Comando motore
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8a
AC-8b
DC-1
DC-3
DC-5
|
Numero di poli
|
3P
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 1000 V CA 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
550 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
400 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
|
Tensione di comando [Uc]
|
100...250 V CA 50/60 Hz
100...250 V DC
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Diseccitazione: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
550 A (at 40 °C)
|
Capacità di interruzione nominale
|
3480 A at 440 V
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
3,6 kA - 10 s
2,4 kA - 30 s
1,7 kA - 1 min
1,2 kA - 3 min
1,0 kA - 10 min
|
Calibro del fusibile associato
|
500 A aM at <= 440 V for motor
315 A aM at <= 690 V for motor
630 A gG at <= 690 V
|
Impedenza media
|
0,0001 Ohm
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V
|
Dissipazione di potenza per polo
|
30 W AC-1 - Ith 550 A
16 W AC-3 - Ith 400 A
|
Codice compatibilità
|
LC1G
|
Composizione contatto polo
|
3 NO
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Potenza motore [kW]
|
110 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
315 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
220 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
315 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 230 V CA 50/60 Hz (AC-4)
200 kW at 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
200 kW at 415 V CA 50/60 Hz (AC-4)
220 kW at 440 V CA 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-4)
315 kW at 690 V CA 50/60 Hz (AC-4)
220 kW at 1000 V CA 50/60 Hz (AC-4)
|
Potenza motore in hp
|
125 hp at 200/208 V 60 Hz
150 hp at 230/240 V 60 Hz
300 hp at 460/480 V 60 Hz
400 hp at 575/600 V 60 Hz
|
Potere di chiusura nominale Irms
|
5090 A at 440 V
|
Tecnologia bobina
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
Livello di affidabilità sicurezza
|
B10d = 400000 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
|
Durata meccanica
|
8 Mcicli
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
750 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
660 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
15,5 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
9,3 W
|
Tempo di funzionamento
|
40...70 ms chiusura
15...50 ms apertura
|
Maximum operating rate
|
600 cicli/h AC-3
600 cicli/h AC-3e
300 cicli/h AC-1
150 cicli/h AC-4
|
Connessioni / Morsetti
|
Circuito di potenza: bar 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 1 185 mm²
Circuito di potenza: connessione bullonata
Circuito di controllo: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: rigido cordato senza estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 2 0,5…1,0 mm² con estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: rigido cordato senza estremità cavo
Circuito di controllo: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo
|
Passo del collegamento
|
45 mm
|
Installazione
|
Piastra
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CB Scheme
CCC
cULus
EAC
CE
"UKCA"
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Coppia di serraggio
|
35 Nm
|
Altezza
|
225 mm
|
Larghezza
|
140 mm
|
Profondità
|
226 mm
|
Peso prodotto
|
7,5 kg
|