|
|
|
LE1D12M7
Avviatore in cassetta - TeSys - LE1D - 12 A - 220 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys LE
|
Nome dispositivo
|
LE1D
|
Tipo prodotto
|
Avviatore DOL in cassetta
|
Applicazione
|
Standard
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
|
Composizione dispositivo
|
Thermal overload relay ordinati separatamente
Contattore
|
Tipo di comando
|
Pulsante start verde I
Pulsante stop/reset Rosso O
|
Caratteristiche tecniche
Potenza motore [kW]
|
3 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
7,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
7,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
12 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
220 V CA 50/60 Hz
|
Numero ingressi cavo
|
2 ingressi cavo: ISO20 top
2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore
|
Larghezza
|
88 mm
|
Altezza
|
166 mm
|
Profondità
|
128,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,92 kg
|
Ambiente
Materiale
|
Policarbonato
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambiente
|
-5…40 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Certificazioni prodotto
|
"UKCA"
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
882,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
39,220 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|