|
|
|
LEECDKITLH1
LexCom Home - Kit Essential incasso IP40 - 3x12 moduli
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
LexCom Home
|
Nome prodotto
|
LexCom Home Essential
|
Commercial name
|
ESSENTIAL BOX
|
Tipo prodotto
|
Network enclosure
|
Pack composition
|
Grid structure
1 SC/APC DTIO4 uscite
1 guida DIN
Mounting box
5 FIX RJ45 modular support
5 RJ45 connector 6
2 FIX scatola
5 FIX cable
3 patch cords500 mm 6
1 telephone patch cords300 mm 5e
|
Tipo di contenitore
|
Mini Pragma cassetta 12 3
|
Caratteristiche tecniche
Numero di uscite
|
4 uscita fibra ottica
|
Numero di fibre supportate
|
Connettore 5
|
Tipo di connettore
|
RJ45 cat. 6 UTP Actassi S-one
|
Patch cord type
|
Patch cord RJ45 / RJ45, 50 cm (x 3)
Telephone cord 1 pair RJ45 / RJ11, 30 cm (x 1)
|
Altezza
|
502 mm
|
Larghezza
|
294 mm
|
Profondità
|
98 mm
|
Peso prodotto
|
2 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60670-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
100,0 g
|
Garanzia contrattuale
|
|