|
|
|
LG1K095Q714
Avviatore in cassetta - TeSys LG1K - 6...10 A - 24 V CA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys LG
|
Nome dispositivo
|
LG1K
|
Tipo prodotto
|
Avviatore DOL in cassetta
|
Applicazione
|
Sicurezza
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3
|
Composizione dispositivo
|
Contattore
Switch disconnector
Interruttore
|
Potenza motore [kW]
|
4 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
4 kW a 440 V CA 50/60 Hz
1,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz
|
Campo di regolazione protezione termica
|
6…10 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
380/400 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di comando
|
Pulsante start bianco I
Pulsante stop Nero O
Manovra rotativa emergency stop Rosso
|
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi cavo
|
4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore
|
Larghezza
|
175 mm
|
Altezza
|
165 mm
|
Profondità
|
165 mm
|
Peso prodotto
|
1,12 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
|
Certificazioni prodotto
|
CE
"UKCA"
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,739 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
33,904 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|