Schneider-Electric
 
LGYN12512 immagine - metel
LGYN12512
Barretta di neutro aggiuntiva - 125 A - 12 connessioni
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Linergy
Nome prodotto Linergy DS
Tipo prodotto Modulo di prolunga
Pettine condotto sbarre, tipo accessorio morsettiera distribuzione Barra di neutro
Numero di poli 1N
Accessori / categoria degli elementi Accessori di collegamento
Caratteristiche tecniche
Partenze blocco distribuzione 12 fori
Installazione Montaggio diretto sul retro
Installazione Con viti
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA fase/neutro
Corrente nominale di impiego [Ie] 125 A a 40 °C
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a EN/IEC 61439-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 3,5 kA per 1 s
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk] 20 kA
Lunghezza condotto sbarre 125 mm
Passo 9 mm 14
Passo 18 mm 7
Altezza 20 mm
Larghezza 125 mm
Profondità 35 mm
Peso prodotto 111 g
Connessioni - morsetti Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 10…35 mm² rigido
Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 4…25 mm² flessibile con terminazione cavo
Distribuzione: morsetto a vite 7 cavi 2,5…25 mm² rigido
Distribuzione: morsetto a vite 7 cavi 1,5…16 mm² flessibile con terminazione cavo
Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5…16 mm² rigido
Distribuzione: morsetto a vite 4 cavi 1,5…10 mm² flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio Alimentazione: 2,5 Nm PZ2 cacciavite 9 mm
Alimentazione: 2,5 Nm piatto cacciavite 9 mm
Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 7,5 mm
Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 7,5 mm
Distribuzione: 2 Nm PZ2 cacciavite 6,5 mm
Distribuzione: 2 Nm piatto cacciavite 6,5 mm
Compatibilità gamma Compact
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
EN/IEC 61439-1
Grado di inquinamento 3
Categoria di sovratensione III
Resistenza dielettrica 2500 V
Temperatura ambiente -25…55 °C
Colore Bianco (RAL 9003)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 12,5 cm
Confezione 1: peso 122 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 12,832 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months