Schneider-Electric
 
LJ8K09Q714 immagine - metel
LJ8K09Q714
Teleinvertitore in cassetta - TeSys LJ8-K - 4..6,3 A - Bobina 380 V CA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys LJ
Nome dispositivo LJ8K
Tipo prodotto Enclosed DOL reversing starter
Applicazione Sicurezza
Categoria di utilizzazione AC-3
Composizione dispositivo Reversing contactor
Trasformatore di controllo
Interruttore
Potenza motore [kW] 4 kW a 380/400 V CA 50 Hz
Campo di regolazione protezione termica 6…10 A
[Uc] control circuit voltage 24 V CA 50/60 Hz
Tipo di comando Pulsante stop Nero O
Selector switch 2 positions start Nero I-II
Mushroom head push-button emergency stop Rosso
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi cavo 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore
Larghezza 175 mm
Altezza 165 mm
Profondità 146 mm
Peso prodotto 2,65 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
Materiale Policarbonato
Grado di protezione IP IP55 (per cassetta) conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 60529
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 18,0 cm
Confezione 1: larghezza 23,0 cm
Confezione 1: profondità 26,0 cm
Confezione 1: peso 2,545 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months