Frequenza di rete
|
0...400 Hz
|
Supporto di montaggio
|
Piastra, con accessori specifici
Rail, con accessori specifici
Sotto il contattore
|
Soglia di sgancio
|
1,14 +/-0,06 Ir conforme a IEC 60947-4-1
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO + 1 NC
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A per circuito segnalazione
|
Corrente ammessa
|
0,72 A a 500 V AC-15 per circuito segnalazione
0,06 A a 440 V DC-13 per circuito segnalazione
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
1000 V CA 0...400 Hz per Circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1
|
Calibro del fusibile associato
|
4 A gG for circuito segnalazione
4 A BS for circuito segnalazione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Sensibilità mancanza di fase
|
Corrente di sgancio 130 % di Ir su due fasi, l'ultima a 0
|
Tipo di comando
|
Rosso pulsante: arresto
Blu pulsante: reset
|
Compensazione temperatura
|
-20…60 °C
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 4…35 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 4…35 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 4…35 mm² solido senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² solido senza terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 9 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
70 mm
|
Profondità
|
115 mm
|
Peso prodotto
|
0,51 kg
|
Tenuta climatica
|
Conforme a IACS E10
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-20…60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1
|
Temperatura di stoccaggio
|
-60…70 °C
|
Tenuta al fuoco
|
V1 conforme a UL 94
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni: 6 Gn conforme a IEC 60068-2-6
Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
|
Resistenza dielettrica
|
2,2 kV a 50 Hz conforme a IEC 60947-1
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certificazioni prodotto
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
DNV-GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
ATEX INERIS
"UKCA"
|