Schneider-Electric
 
LR9F5371 immagine - metel
LR9F5371
Copriterminali LA9F - 1 polo - Per LR9F5/F7
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome prodotto TeSys LRF
Nome dispositivo LR9F
Tipo prodotto Relè di sovraccarico termico elettronico
Applicazione relè Protezione motore
Compatibilità prodotto LC1F185...LC1F265
Tipo di rete CA
Classe di sgancio per sovraccarico termico Classe 10 conforme a IEC 60947-4
Campo di regolazione protezione termica 132…220 A
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Supporto di montaggio Su contattore
Piastra
Soglia di sgancio 1.12 +/-0.06 In A protezione d'arresto conforme a IEC 60947-4-1
Resistenza alle sovratensioni 4 kV conforme a IEC 61000-4-5
Composizione e tipologia contatti 1 NO + 1 NC
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 5 A per circuito di controllo
Tensione nominale di impiego [Ue] 1000 V CA 50/60 Hz per Circuito di potenza conforme a VDE 0110 gr C
Tensione nominale di isolamento [Ui] Circuito di potenza: 1000 V CA conforme a IEC 60947-4
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-1
Sensibilità mancanza di fase Sgancio in 4 s +/- 20 % conforme a IEC 60947-4-1
Reset Reset manuale su relè frontale
Tipo di comando Dial bianco full-load current adjustment
Pulsante test Rosso
Pulsante Rosso reset
Pulsante arresto
Segnalazione locale Indicatore scatto
Compensazione temperatura -20…70 °C
Assorbimento di corrente <= 5 mA a vuoto
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Maximum voltage drop <2,5 V stato chiuso
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 0,75…2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 0,75…2,5 mm² - rigidità cavo: solido
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 0,75…4 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1…1,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1…2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1 mm² - rigidità cavo: solido
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado M10
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1.2 N.m su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 35 N.m su morsetti di fissaggio a vite
Altezza 101 mm
Larghezza 115 mm
Profondità 123,5 mm
Peso prodotto 0,95 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60255-17
IEC 60947-4-1
IEC 60255-8
VDE 0660
EN 60947-4-1
Certificazioni prodotto UL
CSA
"UKCA"
Trattamento di protezione TH
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP20 conforming to VDE 0106
Temperatura ambiente di funzionamento -20…55 °C conforme a IEC 60255-8
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Altitudine di funzionamento <= 2000 m senza riduzione
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Robustezza meccanica Urti: 13 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
Vibrazioni 5...300 Hz: 2 Gn conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza dielettrica 6 kV 50 Hz conforme a IEC 255-5
Compatibilità elettromagnetica Resistenza alle scariche elettrostatiche: 6 kV in modalità indiretta conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza alle scariche elettrostatiche: 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza: 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Test d'immunità ai transienti rapidi: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 15,000 cm
Confezione 1: larghezza 16,500 cm
Confezione 1: profondità 13,000 cm
Confezione 1: peso 1,035 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 11
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 40 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 12,030 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 44
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 59,048 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months