Schneider-Electric
 
LRD365 immagine - metel
LRD365
Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 48...65 A - Classe 10A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
TeSys Deca
Nome prodotto TeSys LRD
TeSys Deca
Tipo prodotto Relè di sovraccarico termico differenziale
Nome dispositivo LRD
Applicazione relè Protezione motore
Compatibilità prodotto LC1D65A
LC1D50A
Tipo di rete DC
CA
Classe di sgancio per sovraccarico termico Classe 10A conforme a IEC 60947-4-1
Campo di regolazione protezione termica 48…65 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] Circuito di potenza: 600 V conforme a CSA
Circuito di potenza: 600 V conforme a UL
Circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 0...400 Hz
Supporto di montaggio Piastra, con accessori specifici
Rail, con accessori specifici
Sotto il contattore
Soglia di sgancio 1,14 +/-0,06 Ir conforme a IEC 60947-4-1
Composizione contatto ausiliario 1 NO + 1 NC
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 5 A per circuito segnalazione
Corrente ammessa 0,95 A a 380 V AC-15 per circuito segnalazione
0,06 A a 440 V DC-13 per circuito segnalazione
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 0...400 Hz per Circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1
Calibro del fusibile associato 4 A gG for circuito segnalazione
4 A BS for circuito segnalazione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV
Sensibilità mancanza di fase Corrente di sgancio 130 % di Ir su due fasi, l'ultima a 0
Tipo di comando Rosso pulsante: arresto
Blu pulsante: reset
Compensazione temperatura -20…60 °C
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm² solido senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm² flessibile senza terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm² flessibile con terminazione cavo
Circuito di potenza: connettori EverLink per viti BTR 1 cavi 1…35 mm² solido senza terminazione cavo
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Circuito di potenza: 5 Nm - su connettori EverLink per viti BTR
Altezza 70 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 123 mm
Peso prodotto 0,375 kg
Ambiente
Tenuta climatica Conforme a IACS E10
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente di funzionamento -20…60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1
Temperatura di stoccaggio -60…70 °C
Tenuta al fuoco V1 conforme a UL 94
Robustezza meccanica Urti: 15 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
Vibrazioni: 4 Gn conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza dielettrica 1,89 kV a 50 Hz conforme a IEC 60947-1
Norme di riferimento EN/IEC 60947-4-1
CEI EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certificazioni prodotto IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds Register of shipping)
ATEX INERIS
"UKCA"
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,200 cm
Confezione 1: larghezza 11,000 cm
Confezione 1: profondità 14,000 cm
Confezione 1: peso 394,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 13
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 5,453 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 208
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 97,732 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Sustainable packaging Yes
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months