Schneider-Electric
 
LULC033 immagine - metel
LULC033
Modulo comunicazione - Per TeSys U - 24 V CC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo LUL
Tipo prodotto Modulo di comunicazione
Compatibilità prodotto LUCL
LUCC
LUCB
LUCM
LUCA
LUCD
Applicazione Comunicazione
Compatibilità gamma TeSys TeSys U LUB base di potenza a 1 senso di marcia
TeSys TeSys U LU2B Base di potenza a 2 sensi di marcia
Caratteristiche tecniche
Main function available Modulo di comunicazione
Installazione Innesto
Installazione Lato frontale
Interfaccia RS485 multidrop
Tipo di bus Modbus
Tipo connettore cavi RJ45 pannello frontale
Protocollo di comunicazione delle porte Modbus RTU
Indirizzamento 0...31
Velocità di trasmissione 19200 bit/s
Tempo di ritorno 30 ms
Numero di ingressi 2
Ingresso logico Positiva a 24 V CC - 7 mA
Tempo di risposta 10 ms +/- 30 % passa allo stato 0
10 ms +/- 30 % passa allo stato 1
Tipo ingresso Resistivo
Numero di uscite 2 dedicato al funzionamento della bobina starter-controller
1
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V DC
Corrente in uscita <= 500 mA
Tipo di protezione Fusibile gG 1 A
Capacità corrente di commutazione 0,5 mA a 24 V
Segnalazione locale 3 LED pannello frontale
Passo di collegamento 3,81 mm
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14…1 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,14…1 mm²rigido senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25…0,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,25…1 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14…0,5 mm²rigido senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,14…0,75 mm²flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,25…0,34 mm²flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Tipo cavo associato AWG 26...AWG 16
Coppia di serraggio 0,2…0,25 Nm2,5 mm
Peso prodotto 0,08 kg
Ambiente
Temperatura ambiente -25…55 °C
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,9 cm
Confezione 1: larghezza 11,3 cm
Confezione 1: profondità 4,9 cm
Confezione 1: peso 85,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 35
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,293 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months