|
|
|
LV426526
Interruttore automatico NSXm 70 kA TM80D 4P/4R connettore EverLink
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 23, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi OTT 26, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Nome prodotto
|
Compact NSXm
|
Gamma prodotto
|
Compact NSXm
|
Nome dispositivo
|
NSXm 80H
|
Tipo prodotto
|
Interruttore automatico
|
Applicazione
|
Distribuzione
Protezione
|
Number of poles
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
"4D"
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
80 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
70 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
65 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V CA
|
Nome sganciatore
|
TM-D
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LI
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Circuit breaker mounting mode
|
Con viti
Aggancio
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
70 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
65 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli a 440 V In
20000 cicli a 440 V In/2
5000 cicli a 690 V In
10000 cicli a 690 V In/2
|
Installazione
|
Piastra
Guida DIN
|
Connection terminals
|
1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame
1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame
|
Passo di collegamento
|
35 mm con diffusori
27 mm Senza distanziatori
|
Passi 9 mm
|
12 modulo
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione sovraccarico (termico)
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
|
Calibro sganciatore
|
80 A a 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regolabile
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fissa
|
[Im] magnetic protection pick-up range
|
1000 A
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 slot per contatto ausiliario OF
1 slot per contatto di allarme SD
1 slot per bobina di apertura "MN or MX"
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Peso prodotto
|
1,42 kg
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
EAC
Marina
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m senza riduzione
2000...5000 m con declassamento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,541 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,19 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
50 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
93,52 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|