Gamma
|
Compact
|
Nome prodotto
|
Compact NSXm
|
Gamma prodotto
|
Compact NSXm
|
Nome dispositivo
|
NSXm 25E
|
Tipo prodotto
|
Interruttore magnetotermico differenziale
|
Applicazione
|
Distribuzione
Protezione
|
Number of poles
|
3P
|
Descrizione poli protetti
|
"3D"
|
Corrente nominale [In]
|
25 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
440 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
16 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
|
Performance level
|
E 16 kA 415 V CA
|
Nome sganciatore
|
"Micrologic 4.1"
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LSoIR
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Circuit breaker mounting mode
|
Con viti
Aggancio
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
25 kA a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
16 kA a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
10 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli a 440 V In
20000 cicli a 440 V In/2
|
Installazione
|
Piastra
Guida DIN
|
Connection terminals
|
1 connettore Everlink 2,5…70 mm², flessibile rame
1 connettore Everlink 2,5…95 mm², rigido o a trefolo alluminio/rame
|
Passo di collegamento
|
35 mm con diffusori
27 mm Senza distanziatori
|
Passi 9 mm
|
9 modulo
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione sovraccarico (termico)
"So" : for protezione da cortocircuito di breve durata con ritardo fisso
I : for Protezione cortocircuito istantanea
R : for protezione differenziale terra
|
Calibro sganciatore
|
25 A a 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
10...25 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fissa
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
5 s a 7,2 x Ir
8 s a 6 x Ir
200 s a 1,5 x Ir
|
Memoria termica
|
20 minuti prima e dopo lo scatto
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Regolabile, 9 valori
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fissa
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,02 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fissa
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
"375 A"
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Regolabile
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
0,03…5 A
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA per classe A
100 mA per classe A
300 mA per classe A
500 mA per classe A
1000 mA per classe A
30 mA per classe AC
100 mA per classe AC
300 mA per classe AC
500 mA per classe AC
1000 mA per classe AC
3000 mA per classe AC
5000 mA per classe AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Regolabile
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 slot per contatto ausiliario OF
1 slot per contatto di allarme SD
1 slot per bobina di apertura "MN or MX"
|
Segnalazione locale
|
LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento:
LED 105% Ir (rosso)Sovraccarico:
LED 90% Ir (arancione)Sovraccarico:
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
144 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Peso prodotto
|
1,63 kg
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|