|
|
|
LV426980
Capicorda per cavi rame 95 mm² - 3 pezzi
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Capocorda
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" "ComPacT NSXm new generation"
Compact Compact NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Numero di poli
|
3P
|
Quantità per confezione
|
Set da 3
|
Corrente nominale [In]
|
160 A
|
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita
|
Separatori di fase
|
Materiale conduttore
|
Rame
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore crimpato1 cavi 95 mm² - rigido
Cavo con attacco1 cavi 70 mm² - flessibile
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
114,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|