Schneider-Electric
 
LV426984 immagine - metel
LV426984
Capicorda per cavi alluminio 95 mm² - 3 pezzi
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Capocorda
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma "ComPacT new generation" "ComPacT NSXm new generation"
Compact Compact NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Numero di poli 3P
Quantità per confezione Set da 3
Corrente nominale [In] 160 A
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita Separatori di fase
Materiale conduttore Alluminio
Connessioni - morsetti Connettore crimpato1 cavi 95 mm² - rigido
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,2 cm
Confezione 1: larghezza 10,5 cm
Confezione 1: profondità 12,5 cm
Confezione 1: peso 157,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 8,34 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months