ComPact NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers and Switch Disconnectors - User Guide
This guide provides users, installers, and maintenance personnel with technical information needed to operate ComPact NSXm circuit breakers in compliance with the IEC/EN, CCC, and EAC standards.
ComPacT NSXm - Circuit Breakers, Earth-Leakage Circuit Breakers, and Switch-Disconnectors - User Guide
This guide provides users, installers, and maintenance personnel with technical information needed to operate ComPacT NSXm circuit breakers in compliance with the IEC/EN, CCC, and EAC standards.
Il catalogo contiene tutte le informazioni relative all'offerta di
interruttori scatolati ed aperti Compact/Masterpact dedicati alle applicazioni che utilizzano sistemi di alimentazione in corrente continua.
Progettati esplicitamente per il comando e la protezione di impianti in
corrente continua, all’interno di questa offerta è possibile trovare interruttori unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari che consentono di ottimizzare al
meglio la scelta della protezione in funzione delle tensioni di
alimentazione, correnti nominali e cortocircuiti.
Viene inoltre dedicato ampio spazio alle modalità di collegamento per la
messa in serie dei poli, grazie anche ai nuovi accessori di collegamento che facilitano queste operazioni.
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
English
2024-07-15
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
Dichiarazione di conformità
LV426985 Dichiarazione RoHS Cina
Italian
2024-07-05
LV426985 Dichiarazione RoHS Cina
Capicorda per cavi alluminio 95 mm² - 4 pezzi
LV426985 Dichiarazione RoHS UE
Italian
2024-07-05
LV426985 Dichiarazione RoHS UE
Capicorda per cavi alluminio 95 mm² - 4 pezzi
CAD
Compression lug - aluminium cable 95 mm² - set of 4 - 3D CAD