Il catalogo contiene tutte le informazioni relative all'offerta di
interruttori scatolati ed aperti Compact/Masterpact dedicati alle applicazioni che utilizzano sistemi di alimentazione in corrente continua.
Progettati esplicitamente per il comando e la protezione di impianti in
corrente continua, all’interno di questa offerta è possibile trovare interruttori unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari che consentono di ottimizzare al
meglio la scelta della protezione in funzione delle tensioni di
alimentazione, correnti nominali e cortocircuiti.
Viene inoltre dedicato ampio spazio alle modalità di collegamento per la
messa in serie dei poli, grazie anche ai nuovi accessori di collegamento che facilitano queste operazioni.
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
English
2024-07-15
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
Catalogue TeSys 2024 - Composants pour protection et commande de moteurs
French
2024-07-15
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
English
2024-07-16
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system.
The aim of this guide is to provide users, installers and maintenance personnel with the technical information needed to operate ComPact NSX circuit breakers and switch-disconnectors in compliance with the IEC/EN standards.
TeSys Power - Giga Motor Circuit Breakers and Manual Motor Protectors Frame 5/6 - User Guide
This guide provides users, installers, and maintenance personnel with technical information needed to operate TeSys™ Power - Giga Motor Protection Frame 5 and Frame 6 devices in compliance with the IEC/EN and UL/CSA standards:
• In IEC/EN standards, TeSys Power - Giga Frame 5 and Frame 6 devices are motor circuit breakers.
• In UL/CSA standards, TeSys Power - Giga Frame 5 and Frame 6 devices are manual motor protectors.