The aim of this guide is to provide users, installers and maintenance personnel with the technical information needed to operate ComPact NSX circuit breakers and switch-disconnectors in compliance with the IEC/EN standards.
Il catalogo contiene tutte le informazioni relative all'offerta di
interruttori scatolati ed aperti Compact/Masterpact dedicati alle applicazioni che utilizzano sistemi di alimentazione in corrente continua.
Progettati esplicitamente per il comando e la protezione di impianti in
corrente continua, all’interno di questa offerta è possibile trovare interruttori unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari che consentono di ottimizzare al
meglio la scelta della protezione in funzione delle tensioni di
alimentazione, correnti nominali e cortocircuiti.
Viene inoltre dedicato ampio spazio alle modalità di collegamento per la
messa in serie dei poli, grazie anche ai nuovi accessori di collegamento che facilitano queste operazioni.
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
English
2024-06-15
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
Istruzioni
IP30 escutcheon, FPower NSX and GV7 - Instruction sheet
Chinese,English,Spanish,French
2024-06-15
Disegni tecnici
Contatto ausiliario SDE Electrical diagram
SILENT
2024-06-15
IP30 escutcheon for all control types; NSX100-250 circuit breaker accessory