This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and
- MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers
- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers
- MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
Profilo di circolarità
Circuit breaker, ComPacT NSX250F, 36kA/415VAC, 3 poles, MicroLogic 2.2 trip unit 250A - End of Life Instructions
The aim of this guide is to provide users, installers and maintenance personnel with the technical information needed to operate ComPact NSX circuit breakers and switch-disconnectors in compliance with the IEC/EN standards.
Per maggiori informazioni visita: https://www.se.com/it/it/work/products/product-launch/compact-nsx/ - Gli interruttori scatolati Compact NSX fino a 630 A sono il risultato di 60 anni di esperienza nel settore della protezione affidabile e innovativa, e rappresentano la soluzione leader a livello mondiale. Ultimo arrivato della famiglia di interruttori scatolati, Compact NSXm offre più innovazione unita ad un design ergonomico. La gamma completa e ottimizzata di interruttori scatolati Compact NSX e NSXm è in grado di rispondere al meglio a qualsiasi vostra esigenza di protezione. Compact è parte integrante di EcoStruxure™ Power, l’architettura di Schneider Electric aperta, interoperabile e abilitata all’Internet of Things. Questa piattaforma offre ai clienti un valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività. EcoStruxure è stata impiegata finora in oltre 450.000 impianti, con il supporto di 9.000 system integrator, e connette oltre 1 miliardo di dispositivi.
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
English
2024-07-15
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V