Schneider-Electric
 
LV432069 immagine - metel
LV432069
Sganciatore - Micrologic 1.3 M - 320 A - 3 poli 3d
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Gamma prodotto "ComPact NSX400...630"
Tipo prodotto Unità di controllo
Nome sganciatore Micrologic 1.3 M
Tecnologia sganciatore Elettronico
Compatibilità gamma Compact NSX400
Compact NSX630
Applicazione Motore
Number of poles 3P
Descrizione poli protetti 3t
Funzioni di protezione sganciatore I
Tipo di protezione I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
Trip unit rated current 320 A a 65 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Regolabile, 9 valori
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 2880 A
3520 A
1600 A
4160 A
3840 A
"2240 A"
1920 A
2560 A
3200 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fissa
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,01 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fissa
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 4800 A
Protezione differenziale Senza
Selettività logica ZSI Senza
Segnalazione locale LED lampeggiante (verde)pronto al funzionamento:
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 60947-2
Certificazioni prodotto Marina
CCC
EAC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,5 cm
Confezione 1: larghezza 17,5 cm
Confezione 1: profondità 21,7 cm
Confezione 1: peso 1,413 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 15,276 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months