|
|
|
LV438103
Interruttore Compact NSX160F DC 36kA 3P senza sganciatore
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 23, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Gamma prodotto
|
"ComPact NSX100...250 DC"
|
Nome dispositivo
|
Compact NSX160F DC
|
Tipo prodotto
|
Base interruttore
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Nome interruttore
|
Compact NSX160F DC
|
Number of poles
|
3P
|
Corrente nominale [In]
|
160 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
750 V DC
|
Tipo di rete
|
DC
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC 1P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 24...125 V DC 1P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V DC 2P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 750 V DC 3P
|
Performance level
|
F 36 kA 750 V DC
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Fisso
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V DC conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
36 kA a 250 V DC conforme a IEC 60947-2 (1P)
36 kA a 48/125 V DC conforme a IEC 60947-2 (1P)
36 kA a 500 V DC conforme a IEC 60947-2 (2P)
36 kA a 750 V DC conforme a IEC 60947-2 (3P)
|
Tempo massimo di interruzione
|
10 ms
|
Durata meccanica
|
10000 cicli conforme a IEC 60947-2
|
Durata elettrica
|
10000 cicli 250 V DC In/2 conforme a IEC 60947-2
10000 cicli 500 V DC In/2 conforme a IEC 60947-2
10000 cicli 750 V DC In/2 conforme a IEC 60947-2
5000 cicli 250 V DC In conforme a IEC 60947-2
5000 cicli 500 V DC In conforme a IEC 60947-2
5000 cicli 750 V DC In conforme a IEC 60947-2
|
Installazione
|
Piastra posteriore
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Passo del collegamento
|
35 mm
|
Tipologia protezione
|
Senza protezione
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
KEMA
ASEFA
ASTA
LCIE
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,497 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
18,766 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|