|
|
|
LV438262
Interruttore Compact NSX400F DC - TM-DC - 400 A - 4P
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 23, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Nome prodotto
|
ComPact NSX DC
|
Gamma prodotto
|
"ComPact NSX400...630 DC"
|
Nome dispositivo
|
NSX400F DC
|
Tipo prodotto
|
Interruttore automatico
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Number of poles
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
4t
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
400 A a 40 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
750 V DC
|
Tipo di rete
|
DC
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC 1P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V DC 2P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 750 V DC 3P
36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 750 V DC 4P
|
Performance level
|
F 36 kA 750 V DC
|
Nome sganciatore
|
TM-DC
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V DC conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
36 kA a 750 V DC conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
5000 cicli
|
Durata elettrica
|
1000 cicli a 750 V In
2000 cicli a 750 V In/2
|
Installazione
|
Piastra posteriore
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Passo di collegamento
|
45 mm
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione sovraccarico (termico)
I : for protezione da cortocircuito (magnetica)
|
Calibro sganciatore
|
400 A a 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regolabile
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 slot
|
Larghezza (L)
|
185 mm
|
Altezza (H)
|
255 mm
|
Profondità (D)
|
110 mm
|
Peso prodotto
|
7,9 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
EAC
Marina
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m senza riduzione
"2000 m...5000 m" con declassamento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,225 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|