Schneider-Electric
 
LV481504 immagine - metel
LV481504
FuPactGS NFC32 4P 10*38 man. front/lat
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma FuPacT
Nome prodotto FuPacT GS
Nome dispositivo GSC32
Tipo prodotto Switch-disconnector-fuse
Applicazione Protezione apparecchio, monitoraggio e controllo
Distribuzione
Numero di poli 4P
Numero di portafusibili 3
Tipo fusibile NFC
Calibro fusibile 10 x 38 mm
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-3
Interruzione visibile No
Segnalazione posizione contatti Si
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 32 A ( 35 °C ) Dissipazione potenza per fusibile: 2,9 W
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 32 A a 35 °C, Dissipazione potenza per fusibile: 2,9 W
Maximum power dissipation per pole 1,2 W
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
800 V CA 50/60 Hz AC-20
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie] AC-22A: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22B: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 660/690 V CA 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 100 kA a 415 V (AC)
100 kA a 690 V (AC)
Potenza di impiego nominale in W 15 kW a 380/400 V
25 kW a 660/690 V
Composizione e tipologia contatti 4 NO
Tipo di manovra Frontale diretto
Frontale esterno
Lato destro esterno
Predisposizione per chiusura a lucchetto 3 lucchetti
Installazione Verticale
Installazione Fisso
Supporto di montaggio Piastra posteriore
Guida DIN
Durata meccanica 10000 cicli
Durata elettrica AC-22A: 1500 cicli 415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite2,5…16 mm² flessibile
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 3 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Larghezza 96 mm
Altezza 98 mm
Profondità 65 mm
Peso prodotto 0,5 kg
Norme di riferimento EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Certificazioni prodotto CE
CCC
EAC
Ambiente
Classe di protezione contro le scariche elettriche Lato anteriore classe II
Grado di protezione IP IP20 (con copriterminale) conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforme a EN 50102
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947
Temperatura ambiente -20…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Flame resistance 960 °C corpo conforme a IEC 60695-2-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,0 cm
Confezione 1: larghezza 10,5 cm
Confezione 1: profondità 11,7 cm
Confezione 1: peso 497,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,306 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi