Schneider-Electric
 
LV833036SP immagine - metel
LV833036SP
Bobina apertura/chiusura MX/XF comunicante 200/250Vca/cc MTZ2-3 fisso Ricambio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Tipo prodotto Bobina di sgancio
Applicazione Controllo
Compatibilità gamma Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore
Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico Bobina di chiusura
Bobina di apertura
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo Comunicazione
Funzione di segnalazione Errore
Bobina alimentata
Pulsante elettrico attivato
Pronto alla chiusura o aperto
[Un] voltage power supply 200/250 V CA 50/60 Hz
200/250 V CC
Soglia tensione di sgancio 0,7...1,1 Un all'apertura
0,85...1,1 Un alla chiusura
Holding power consumption 4,5 W
Circuit breaker mounting mode Fixed/drawout
Maximum response time 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1
60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2
60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3
65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1
80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2
90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3
Attrezzature fornite 1 scheda istruzioni
Tipo di offerta Ricambio
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 6,0 cm
Confezione 1: profondità 8,0 cm
Confezione 1: peso 242,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,192 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi