Schneider-Electric
 
LV847235 immagine - metel
LV847235
MTZ1 12 H1 4P estraibile senza Micrologic
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma MasterPacT
Nome prodotto Masterpact MTZ1
Nome dispositivo MTZ1 12 H1
Tipo prodotto Interruttore automatico
Applicazione Power distribution protection
Numero di poli 4P
Posizione neutro Sinistra
Control unit Senza unità di controllo
Compatibilità prodotto Unità di controllo Micrologic 2.0 X
Unità di controllo Micrologic 5.0 X
Unità di controllo Micrologic 6.0 X
Unità di controllo Micrologic 7.0 X
Unità di controllo MicroLogic 2.0 Xi
Unità di controllo MicroLogic 5.0 Xi
Unità di controllo MicroLogic 6.0 Xi
Unità di controllo MicroLogic 7.0 Xi
Corrente nominale [In] 1250 A a 40 °C
Performance type H1 42 kA 415 V CA
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Selectivity category Category B
Tipo di controllo Pulsante
Installazione Estraibile
Caratteristiche tecniche
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 42 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz
42 kA a 440 V CA 50/60 Hz
42 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz
42 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 42 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz
42 kA a 440 V CA 50/60 Hz
42 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz
42 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 42 kA 0,5 s
42 kA 1 s
24 kA 3 s
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 88 kA 220/415 V CA a 50/60 Hz
88 kA 440 V CA a 50/60 Hz
88 kA 500/525 V CA a 50/60 Hz
88 kA 660/690 V CA a 50/60 Hz
Sensor rating 630 A
800 A
1000 A
1250 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 12 kV
Potenza dissipata in W 250 W
Tempo massimo di interruzione 25 ms
Tempo massimo di risposta in chiusura 50 ms
Installazione Guida
Piastra base
Attacchi superiori Lato anteriore
Rear
Attacchi inferiori Lato anteriore
Lato posteriore
Passo del collegamento 70 mm
Durata meccanica 12500 cicli con manutenzione preventiva periodica
Durata elettrica 3000 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
AC-23A: 3000 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
AC-23A: 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Altezza Interruttore automatico estraibile con telaio: 322 mm
Interruttore automatico estraibile senza telaio: 259,5 mm
Larghezza Interruttore automatico estraibile con telaio: 358 mm
Interruttore automatico estraibile senza telaio: 306,5 mm
Profondità Interruttore automatico estraibile con telaio: 291 mm
Interruttore automatico estraibile senza telaio: 207,5 mm
Peso prodotto 39 kg
Norme di riferimento EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Certificazioni prodotto CE
IECEE CB Scheme
Ambiente
Grado di protezione IP IP30 conforming to EN 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m senza riduzione
2000...5000 m con declassamento
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 40,0 cm
Confezione 1: larghezza 40,0 cm
Confezione 1: profondità 30,0 cm
Confezione 1: peso 17,828 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi