Schneider-Electric
 
LV848396 immagine - metel
LV848396
Telaio MTZ2 3P 40 H1/H2/H3/H10/HA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma MasterPacT
Tipo prodotto Telaio
Type of accessory Accessorio di montaggio
Compatibilità prodotto Masterpact MTZ2 40 N1
Masterpact MTZ2 40 H1
Masterpact MTZ2 40 H2
Masterpact MTZ2 40 H2V
Masterpact MTZ2 40 H3
Masterpact MTZ2 40 H10
Masterpact MTZ2 40 HA
Masterpact MTZ2 40 HF
Masterpact MTZ2 40 HH
Masterpact MTZ2 40 HA10
Numero di poli 3P
Performance level N1
H1
H2
H2V
H3
H10
HA
HF
HH
HA10
Caratteristiche tecniche
Installazione Estraibile
Corrente nominale [In] 4000 A a 40 °C
Altezza 439 mm
Larghezza 441 mm
Profondità 403 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 65,0 cm
Confezione 1: larghezza 80,0 cm
Confezione 1: profondità 60,0 cm
Confezione 1: peso 54,156 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi