Schneider-Electric
 
LV848534 immagine - metel
LV848534
Pulsante di chiusura BPFE MTZ2-3
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Masterpact
Tipo prodotto Pulsante chiusura elettrica
Accessori / categoria degli elementi Accessori per blocco
Compatibilità gamma Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico
Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Installazione Estraibile
Fisso
Caratteristiche tecniche
Alloggiamento serratura Interruttore circuito
Composizione contatto polo 1 NO
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,5 cm
Confezione 1: larghezza 9,0 cm
Confezione 1: profondità 10,5 cm
Confezione 1: peso 8,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 727,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi