|
|
|
LVCT00302S
TA LVCT apribili - 300 A - uscita 0,333 V - 31mm x 100mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome dispositivo
|
LVCT
|
Tipo prodotto
|
Trasformatore amperometrico
|
Tensione di uscita
|
0,333 V
|
Collegamento elettrico
|
Cavo: 1,8 m (AWG 18) 600 V
|
Applicazione prodotto
|
BCPM
BCPMSC
Enercept
IEM3000
EM3500
EM4200
EM4900
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per la misura
|
Tipo trasformatore di corrente
|
Suddivisione compensazione "core balance"
|
Corrente nominale [In]
|
300 A
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3502 Energy Meter
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3550 Energy Meter
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3555 Energy Meter
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3560 Energy Meter
PowerLogic PowerLogic EM3500 EM3561 Energy Meter
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4235 Energy Meter
PowerLogic PowerLogic EM4200 EM4236 Energy Meter
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4904 strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4908 strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4914 strumento di misura multi-circuito
PowerLogic PowerLogic EM4900 EM4928 strumento di misura multi-circuito
Acti9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 Energy Meter
Acti9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 Energy Meter
|
Precisione di misura
|
1 % 10...100%
|
Ambiente
Umidità relativa
|
95 %
|
Temperatura ambiente
|
-15…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Larghezza
|
Interno: 31 mm
Esterno: 121 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Altezza
|
Interno: 30 mm
Esterno: 100 mm
|
Peso prodotto
|
0,34 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
689,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|