Schneider-Electric
 
M9A27108 immagine - metel
M9A27108
Bobina MN 24VAC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Multi 9
Tipo prodotto Bobina di min tensione
Nome dispositivo MN
Tensione di comando [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
24 V CC
Tipo di controllo Standard
Passo 9 mm 2
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Multi 9 Multi 9 C60 C60BP
Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR
Multi 9 Multi 9 C60 C60SP
Multi 9 Multi9 GFP GFP
Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Segnalazione locale Indicatore azione
Installazione Fisso
Installazione Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore: SI
Altezza 82,5 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 68 mm
Peso prodotto 0,066 kg
Connessioni - morsetti Morsetto a pinza (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm² (AWG 14) - rigido
Morsetto a pinza (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² (AWG 16) - rigido
Lunghezza spelatura fili 9 mm for parte inferiore connection
Coppia di serraggio 1 Nm parte inferiore
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-1
Certificazioni prodotto PCT
UR
UL
Grado di inquinamento 3
Temperatura ambiente -25…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,900 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 9,400 cm
Confezione 1: peso 73,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 8,700 cm
Confezione 2: larghezza 10,000 cm
Confezione 2: profondità 26,500 cm
Confezione 2: peso 652,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 32
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 3,088 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi