|
|
|
MIP10312
Centralino Resi9 MP parete 36 (3x12) moduli bianco porta opaca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Nome prodotto
|
"Resi9 MP"
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Contenitore modulare
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Type of door
|
Piana
|
Larghezza
|
Esterno: 268 mm
|
Altezza
|
Esterno: 478 mm
|
Profondità
|
Esterno : 102 mm
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Passo 9 mm
|
24
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
36
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tipo di guida
|
Guida asimmetrica 35 mm
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Ingresso cavi
|
1 flangia in condotto
1 flangia nuda
|
Funzione blocco terminale
|
Senza
|
Materiale contenitore
|
Parte posteriore: tecnoplastica
Porta: tecnoplastica
Lato frontale: tecnoplastica
|
Profondità interna
|
80 mm
|
Colore
|
Porta: bianco (RAL 9003)
Lato frontale: bianco (RAL 9003)
|
Mercato
|
Residenziale
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
CEI 60670-1
CEI 60670-24
|
Marchi qualità
|
IMQ
|
Resistenza al fuoco
|
Porta: 650 °C
Parte posteriore: 650 °C
Lato frontale: 650 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
47,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,36 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
52,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,54 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
64
|
Confezione 3: altezza
|
120,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
100,64 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|