Schneider-Electric
 
MIP80212 immagine - metel
MIP80212
Scatola Resi9 MP incasso 24 (2x12) moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto "Resi9"
Tipo prodotto Base
Accessori / categoria degli elementi Accessorio cassetta
Compatibilità gamma "Resi9" "Resi9 MP"
Corrente nominale [In] 63 A
Nb of horizontal rows 2
Nb of 18 mm modules per row 12
Funzione blocco terminale Senza
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Ad incasso
Passo 9 mm 4
Numero totale di moduli (18 mm) 24
Ingresso cavi Fori pretranciati
Materiale contenitore Parte posteriore: tecnoplastica
Larghezza Parete: 270 mm
Altezza Parete: 353 mm
Profondità Parete : 80 mm
Esterno : 18 mm
Totale : 98 mm
Ambiente
Norme di riferimento EN 50102
IEC 60695-2-11
Resistenza al fuoco Parte posteriore: 650 °C
Grado di protezione IK IK07
Temperatura ambiente -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8 cm
Confezione 1: larghezza 27 cm
Confezione 1: profondità 35,3 cm
Confezione 1: peso 664 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 7
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 52 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 4,748 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 112
Confezione 3: altezza 120 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 120 cm
Confezione 3: peso 87,97 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months