|
|
|
MIP80312
Scatola Resi9 MP incasso 36 (3x12) moduli
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Base
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
"Resi9" "Resi9 MP"
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Nb of horizontal rows
|
3
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
Funzione blocco terminale
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
|
Passo 9 mm
|
6
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
36
|
Ingresso cavi
|
Fori pretranciati
|
Materiale contenitore
|
Parte posteriore: tecnoplastica
|
Larghezza
|
Parete: 270 mm
|
Altezza
|
Parete: 478 mm
|
Profondità
|
Parete : 80 mm
Esterno : 18 mm
Totale : 98 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Resistenza al fuoco
|
Parte posteriore: 650 °C
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
583,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
31,200 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
41,300 cm
|
Confezione 2: profondità
|
53,700 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,850 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
120,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
66,816 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|