Schneider-Electric
 
MTN391944 immagine - metel
MTN391944
Copertura fittizia bianco lucido ArTr
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Merten
Aesthetic name Artec
Antique
Tipo prodotto Tenda
Device presentation Cover plate with fixing frame
Colore Bianco (RAL 1013)
Informazioni aggiuntive Con supporto ad anello
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Incasso
Tipologia fissaggio Con viti e morsetto
Finitura superficie Lucido
Materiale Policarbonato
Grado di protezione IP IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,2 cm
Confezione 1: larghezza 7,4 cm
Confezione 1: profondità 7,4 cm
Confezione 1: peso 47,0 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 18,5 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,11 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months