Schneider-Electric
 
MTN4025- metel
MTN4025-6535
Cornice D-Life, due slot per presa rasoio, bianco loto
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Merten
Aesthetic name D-Life
Tipo prodotto Cornice coperchio
Caratteristiche tecniche
Numero di serie 2 serie
Colore Bianco loto (RAL 9003)
Finitura superficie Lucido
Materiale ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Grado di protezione IP IP20
Altezza 90 mm
Larghezza 163 mm
Profondità 12 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,1 cm
Confezione 1: profondità 15,8 cm
Confezione 1: peso 25,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 8,9 cm
Confezione 2: larghezza 12,0 cm
Confezione 2: profondità 16,2 cm
Confezione 2: peso 305,0 g
Unità di misura confezione 3 CAR
Numero di unità per confezione 3 90
Confezione 3: altezza 18,5 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 3,15 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi