Schneider-Electric
 
MTN4030- metel
MTN4030-6535
Cornice D-Life, 3 slot, bianco loto
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Merten
Aesthetic name D-Life
Tipo prodotto Cornice coperchio
Caratteristiche tecniche
Numero di serie 3 serie
Colore Bianco loto (RAL 9003)
Finitura superficie Lucido
Materiale Termoplastica
Grado di protezione IP IP20
Altezza 90 mm
Larghezza 234 mm
Profondità 12 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,300 cm
Confezione 1: larghezza 9,500 cm
Confezione 1: profondità 24,600 cm
Confezione 1: peso 38,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 9,700 cm
Confezione 2: larghezza 12,500 cm
Confezione 2: profondità 23,800 cm
Confezione 2: peso 254,000 g
Unità di misura confezione 3 CAR
Numero di unità per confezione 3 30
Confezione 3: altezza 20,500 cm
Confezione 3: larghezza 30,400 cm
Confezione 3: profondità 40,300 cm
Confezione 3: peso 1,888 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Cradle to Cradle
print Argento
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi