|
|
|
MTN4530-0000
Presa 1xRJ45 insert 8 cat 6A iso
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Inserti Merten
|
Tipo prodotto
|
Presa dati
|
Device presentation
|
Mechanism with fixing frame
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Caratteristiche tecniche
Tipologia fissaggio
|
Con viti e morsetti
|
Tipo di connettore
|
RJ45
|
Numero di prese
|
1
|
Senso di installazione
|
Inclinato
|
Info aggiuntive presa
|
Suitable for one connector
Usable in design
|
Tipo di prese dati
|
RJ45 cat.6a
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
132,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
19,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,600 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,998 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|